Publier vos produits
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Frieze

    Traduit par Google,

    Pour les applications où une transition douce et continue entre le plafond et le mur est nécessaire. La frise peut être fixée au mur sans moulures apparentes. La frise Ecophon Focus™ est disponible pour les chants Dg, Ds, A et E. Les dalles ne sont pas démontables. Le système se compose de dalles de frise Ecophon Focus™ et de systèmes de grille Connect™, avec un poids approximatif de 3 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-frieze
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels