Publier vos produits
Ecophon Focus™ SQ
Ecophon Focus™ SQ
Ecophon Focus™ SQ
    Ecophon

    Ecophon Focus™ SQ

    Traduit par Google,

    Pour les applications où la profondeur globale minimale possible du système est requise en raison d'un espace limité ou pour d'autres raisons. Les carreaux sont collés directement à la surface du soffite. Ecophon Focus™ SQ est installé avec un espace entre chaque dalle, créant un plafond d'aspect lisse. Les dalles ne sont pas démontables. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Le poids est d'environ 2,5 kg/m². Ecophon recommande Connect™ Absorber Glue pour une installation rapide et facile.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-sq
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels