Publier vos produits
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Wing

    Traduit par Google,

    Ecophon Focus™ Wing est installé sur le périmètre d'un plafond flottant utilisé avec Ecophon Focus™ Ds ou E. Il s'agit d'un système d'absorbeurs en forme d'ailes pour plafonds suspendus suspendus. Les systèmes se composent d'éléments Ecophon Focus™ Wing et de systèmes de grille Connect™, avec un poids approximatif de 1 kg/m. Les éléments sont fabriqués à partir de laine de verre haute densité et la surface est recouverte d'un revêtement Akutex™ FT. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. Le système de grille est fabriqué en acier galvanisé. Le système est breveté en Suède et en attente de brevet international.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-wing
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels