Publier vos produits
Ecophon Hygiene Advance™ A
Ecophon Hygiene Advance™ A
Ecophon Hygiene Advance™ A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Advance™ A

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Advance™ A sont des plafonds insonorisants pour les conditions les plus exigeantes, y compris la graisse en suspension dans l'air et les particules de saleté. Ils subissent un nettoyage et une désinfection avancés quotidiens avec des produits chimiques puissants. Les absorbeurs émettent peu et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur et résistent au nettoyage HPV. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Advance™ A et de systèmes de grille Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 3 kg/m² (20 mm) et 4,5 kg/m² (40 mm). Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité, entièrement encapsulées dans un film lisse imperméable haute performance. Le système est disponible avec une grille compatible avec la classe de corrosion C3 pour les zones humides et une grille compatible C4 pour les piscines et les zones constamment humides. Les dalles doivent être fixées à l'ossature avec des clips Connect Hygiene afin de résister à la pression lors du nettoyage, aux différences de pression d'air et pour minimiser les pièges à salissures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-advance-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels