Publier vos produits
Ecophon Hygiene Clinic™ E
Ecophon Hygiene Clinic™ E
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Clinic™ E

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Clinic™ E sont des plafonds insonorisants standard de classe A pour les zones sèches. Les absorbeurs émettent peu et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur, ils sont résistants à la croissance des moisissures et des bactéries et ils résistent au nettoyage HPV. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Clinic™ E et de systèmes de grille Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 2,5 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est recouverte d'un revêtement Akutex™ T et le dos du carreau est recouvert d'un tissu de verre. Les bords sont peints. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-clinic-e
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie