Publier vos produits
Ecophon Hygiene Performance™ A
Ecophon Hygiene Performance™ A
Ecophon Hygiene Performance™ A
Ecophon Hygiene Performance™ A
Ecophon Hygiene Performance™ A
Ecophon Hygiene Performance™ A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ A

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Performance™ A sont des plafonds insonorisants faciles à nettoyer, adaptés aux zones humides. Les plafonds résistent à un nettoyage avancé, tel que le lavage à la vapeur et à haute/basse pression, sur une base régulière. La surface est résistante aux détergents et désinfectants courants. Les absorbeurs émettent peu et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur, ils sont résistants à la croissance des moisissures et des bactéries et ils résistent au nettoyage HPV. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Performance™ A et de systèmes d'ossatures Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 3-4 kg/m² (20 mm) et 5 kg/m² (40 mm). Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est recouverte d'un revêtement Akutex™ HS et le dos du carreau est recouvert de tissu de verre. Les bords sont apprêtés. Le système est disponible avec une grille compatible avec la classe de corrosion C3 pour les zones humides et une grille compatible C4 pour les zones de piscine. Les dalles doivent être fixées à la grille avec des clips Connect Hygiene afin de résister à la pression lors du nettoyage et de minimiser les pièges à salissures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-performance-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels