Publier vos produits
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Ds

    Traduit par Google,

    Pour les applications où un plafond suspendu avec une grille cachée est requis et où les dalles individuelles doivent être facilement démontables. Ecophon Hygiene Performance™ Ds a une conception de bord symétrique, permettant un assemblage facile. Le plafond a un aspect uniforme, les bords biseautés formant une rainure discrète entre les dalles. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Performance™ Ds et d'un système de grille Connect™, avec un poids approximatif de 3-4 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est recouverte d'un revêtement Akutex™ HS et le dos du carreau est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Le système de grille Connect™ appartient à la classe de corrosion C4. Ecophon Hygiene Performance™ Ds est très bien adapté aux zones de piscine, compatible avec ces zones à forte humidité, corrosivité et eau directe occasionnelle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-performance-ds
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels