Publier vos produits
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Performance™ Plus A sont des plafonds insonorisants faciles à nettoyer, adaptés aux zones humides. Les plafonds résistent à un nettoyage avancé, tel que le lavage à la vapeur et à haute/basse pression, sur une base régulière. La surface est résistante aux détergents et désinfectants courants. Les absorbeurs sont à faible émission et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur, ils sont résistants à la croissance des moisissures et des bactéries et ils résistent au nettoyage HPV. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Performance™ Plus A robustes et de systèmes d'ossatures Connect™ compatibles avec la classe de corrosion Ecophon C3, avec un poids approximatif de 3,5 kg/m² (20 mm) et 5 kg/m² (40 mm). Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ HS et le dos de la dalle est recouvert d'une surface peinte nettoyable. Les bords sont peints. Les dalles doivent être fixées à la grille avec des clips Connect Hygiene afin de résister à la pression lors du nettoyage et de minimiser les pièges à salissures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-performance-plus-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels