Publier vos produits
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Wall

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Performance™ Wall est un système de panneaux muraux insonorisants facile à nettoyer et adapté aux zones humides. Le panneau résiste aux nettoyages avancés, tels que la vapeur et le lavage haute/basse pression, sur une base régulière. La surface est résistante aux détergents et désinfectants courants. Le panneau est à faible émission et assure ainsi une haute qualité de l'air intérieur, il est résistant à la croissance des moisissures et des bactéries et résiste au nettoyage HPV. Le système se compose d'un panneau mural Ecophon Hygiene Performance™ et d'un détail de fixation en fil d'acier inoxydable C3 Connect Wall, avec un poids système d'environ 3 kg/pièce. Le panneau est fabriqué à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ HS et les bords sont peints.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-performance-wall
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels