Publier vos produits
Ecophon Master™ A
Ecophon

Ecophon Master™ A

Traduit par Google,

Ecophon Master™ A a un système de grille apparente. Chaque dalle est facilement démontable. Convient aux bureaux à aire ouverte ou à d'autres locaux où des exigences strictes sont imposées en matière d'acoustique et d'intelligibilité de la parole, et où la démontabilité est essentielle.

  • Classe d'absorption A
  • Bords apprêtés
  • Disponible en grands formats et facile à démonter

Pour les projets où l'excellence environnementale est une priorité, Ecophon vous propose l'option Plant , spécifiquement conçue pour maximiser la contribution du plafond aux systèmes de certification des bâtiments écologiques. Notre gamme de panneaux Plant comprend des matériaux biosourcés, une faible empreinte CO2 et les émissions d'air intérieur les plus faibles, avec la certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Spécifications techniques
  • Réference unique.master-a
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsMaster
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Code UNSPSC30161601
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels