Publier vos produits
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Square

    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Square est une solution acoustique, principalement lorsqu'il n'est pas possible d'installer un plafond mur à mur. Solo Square est une unité de suspension libre sans cadre offrant un haut degré de possibilités de conception à la fois en ce qui concerne les couleurs et les systèmes de suspension.

    Les trois systèmes de suspension différents utilisant des cintres en fil réglables, une fixation en un point (brevet) ou des supports d'absorption en combinaison avec l'ancrage d'ingénierie Connect Absorber (brevet) offrent la possibilité de créer plusieurs couches et angles.

    Le panneau Solo Square est disponible dans les dimensions 1200x1200x40 mm avec un poids de 6,5 kg. Le panneau est fabriqué à partir de laine de verre haute densité, avec une surface Akutex™ FT des deux côtés. Les bords sont coupés droits et peints.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-square
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie