Publier vos produits
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

Traduit par Google,

Chauffe-eau de spa électrique sans réservoir de 11,8 kW

Les réchauffeurs de spa EcoSmart fonctionnent en utilisant la dernière technologie de capteur de débit au lieu de l'activation traditionnelle du pressostat et des contacteurs pour réduire le risque d'éléments brûlés, ce qui augmente la fonctionnalité et la fiabilité. La série Smart SPA est livrée avec une commande de thermostat numérique afin que vous puissiez régler la température exactement où vous le souhaitez. Les réchauffeurs de spa EcoSmart sont compacts et faciles à installer pour un nouveau système ou pour remplacer tout réchauffeur de spa existant.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Pool Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord