Publier vos produits
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Traduit par Google,

POIISO AIR est un panneau sandwich en mousse polyiso (polyuréthane expansé) rigide à cellules fermées, de couleur jaune, adapté à la création d'un système de canaux pré-isolés pour le transport aérien, expansé entre deux supports : celui de la face extérieure en lisse ou en aluminium gaufré d'une épaisseur de 60 - 80 - 200 µm et celle de la face interne en aluminium lisse ou gaufré d'une épaisseur de 60 - 80 - 200 µm .
Les panneaux ont des dimensions standard de 1 200 x 4 000 mm et sont disponibles en épaisseurs de 20,5 mm et 30,5 mm.

POLIISO AIR CARE a été créé pour les environnements plus contrôlés avec un revêtement interne en aluminium lisse antibactérien de 80 µm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-air
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation