Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Traduit par Google,

POLIISO ® SB HD est un panneau isolant thermique jaune constitué de mousse PIR rigide à cellules fermées, expansée entre deux supports : le support supérieur est en fibre de verre bitumée et le support inférieur en fibre de verre minéralisée saturée.

" HD " est l'abréviation de " Haute Densité " , la résistance à la compression est donc ≥ 200 kPa. Les panneaux déclarent des valeurs λD de 0,025 W/mK ou 0,028 W/mK (selon l'épaisseur) selon la norme européenne EN 13165, ils sont adaptés aux applications sous membrane par flammage avec des températures de fonctionnement maximales allant jusqu'à 110 °C et sont disponibles dans une taille standard de 600 x 1200 mm. Les panneaux sont disponibles dans des épaisseurs de 30 à 160 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® SB HD : Toiture chaude sous membrane bitumineuse ; isolation de toitures ventilées en pente sous membrane bitumineuse ; toiture jardin chaude

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-sb
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation