Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Traduit par Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA est un panneau bleu indigo pour l'isolation thermique sous tuile, fabriqué en polystyrène extrudé monocouche, avec peau d'extrusion et 4 bords à feuillure. Les panneaux présentent trois rainures longitudinales sur l'extrados pour la micro-ventilation et des rainures transversales pour pouvoir s'adapter aux tuiles. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression ≥ 300 kPa et ont une largeur de 600 mm et une longueur égale au pas de la tuile ; l'épaisseur varie de 40 à 120 mm. Les panneaux ont une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® EASY TEGOLA : isolation thermique sous tuile pour toitures ventilées

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-tegola
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation