Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Traduit par Google,

X-FOAM ® WAFER est un panneau isolant thermique bleu indigo en mousse de polystyrène extrudé, avec une surface en wafer et 4 bords droits. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression de ≥ 200 kPa à ≥ 250 kPa (selon l'épaisseur), et ont une largeur de 600 mm, une longueur de 1250 mm et une épaisseur de 20 à 300 mm. X-FOAM ® WAFER a une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1. Ce produit est appelé "WAFER" en raison de la peau d'extrusion estampée en chaud.
APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® WAFER : murs extérieurs ; piano pilotis, ponts thermiques

Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam-wafer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation