Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Traduit par Google,

X-FOAM ® EASY PIL est un panneau isolant thermique bleu indigo en mousse de polystyrène extrudé, sans peau d'extrusion et avec 4 bords aboutés. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression ≥200 kPa et mesurent 600 mm de large, 3000 mm de long et de 25 à 100 mm d'épaisseur. Les panneaux ont une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1, sont fraisés sur les deux faces pour une meilleure adaptabilité aux supports et une adhérence facile à la colle ou au plâtre.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® EASY PIL : isolation des ponts thermiques

Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam_easy_pil
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation