Publier vos produits
Edge Fire Alarm System
Edwards

Edge Fire Alarm System

Traduit par Google,

La gamme Edwards Edge est une plateforme évolutive de détection incendie et de sécurité des personnes, conçue pour les bâtiments commerciaux et institutionnels de taille moyenne. Pensée pour la rapidité, la simplicité et l'adaptabilité, Edge allie une utilisation intuitive à des fonctionnalités système performantes. Son interface tactile de 10 pouces, ses options d'extension modulaires et sa rétrocompatibilité avec les appareils de la gamme IO en font la solution idéale pour la rénovation et la construction neuve. Grâce à un temps d'installation réduit, une maintenance simplifiée et des diagnostics à distance via ConnectedSafety+, Edge offre une protection haute performance avec un minimum de perturbations pour l'infrastructure existante.

Principaux avantages :

  • Installation plus rapide grâce à une programmation simplifiée et à des besoins de câblage réduits
  • Compatibilité ascendante avec les périphériques et le câblage IO1000 et IO500
  • Adaptable à la rénovation grâce à des kits optionnels qui préservent les boîtes d'encastrement et les finitions murales existantes.
  • Diagnostic et signalement à distance via la plateforme ConnectedSafety+
  • Conçu pour les projets autonomes et la future mise en réseau de panneaux à panneaux
  • Prend en charge jusqu'à 30 indicateurs à distance et 4 boucles (250 appareils par boucle).
  • Interface tactile personnalisable avec visibilité des événements en temps réel
  • Compatible avec les dispositifs de signalisation LED Genesis et les détecteurs Optica
  • Cartographie électrique pour une mise en service et une maintenance simplifiées
  • Sa conception écoénergétique permet de réduire la section des câbles et les besoins en alimentation électrique.
Spécification
  • The Edge Series Fire Alarm System is a mid-sized, addressable life safety platform optimized for rapid deployment and long-term scalability. It supports up to 1,000 addressable devices across 4 SLC loops and integrates seamlessly with legacy IO Series components. The system features a 10" color touchscreen interface, programmable switches and LEDs, and remote access via ConnectedSafety+ for diagnostics and reporting.

    Technical Highlights

    • System Type: Addressable fire alarm control panel

    • Display: 10" full-color touchscreen with customizable interface

    • Device Capacity: Up to 4 loops, 250 devices per loop

    • Annunciators: Supports up to 30 remote annunciators

    • Switches: 6 virtual, up to 72 physical; 5-color programmable LEDs

    • Compatibility: IO1000, IO500, Genesis LED, Optica detectors

    • Retrofit Support: Optional kits for cabinet reuse and wall preservation

    • Remote Access: ConnectedSafety+ for diagnostics, reporting, and predictive maintenance

    • Electrical Mapping: Serial-to-map tie-in for simplified setup and servicing

    • Compliance: UL 864, NFPA 72, CAN/ULC-S524

    • Applications: Mid-rise buildings, schools, healthcare facilities, commercial properties

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-edge-control-panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis