Publier vos produits
Panneaux laqués PerfectSense
Panneaux laqués PerfectSense
    Egger

    Panneaux laqués PerfectSense

    Que ce soit pour créer une ambiance confortable ou une atmosphère élégante et design, la gamme PerfectSense EGGER qui inclue le PerfectSense Gloss, le PerfectSense Matt et le PerfectSense Topmatt séduit par son rendu parfait et son expérience tactile pour tous les projets d'ameublement et décoration intérieure. L’offre inclut 24 décors dont 10 nouveautés, et des déclinaisons dans de nombreuses lignes de produits.

    Le PerfectSense Gloss (PG) crée une atmosphère design et raffinée grâce à sa brillance inégalée. Les pièces et agencements semblent plus clairs et plus grands grâce à son degré de brillance élevé et à sa grande profondeur, comme un effet miroir. La surface est homogène grâce aux panneaux MDF et l’absence de distorsion d’image et d’effet peau d’orange rendent ce produit unique. Usage en vertical possible. 

    Le PerfectSense Matt (PM) révèle une surface extra mate au toucher soyeux avec une propriété anti-traces de doigts. Son nettoyage est facile et l’effet très tendance de la surface extrêmement opaque le rend incontournable. Ni tache ni salissure avec les propriétés anti-traces de doigts de PerfectSense Matt, y compris sur les surfaces les plus sollicitées comme les portes sans poignée.

    Le PerfectSense Topmatt EGGER est la solution idéale en stratifié matSes propriétés anti-traces de doigts et sa haute résistance aux rayures font de lui un produit idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées comme par exemple, dans les cuisines, les bureaux et les hôtels. Sans oublier son aspect soyeux qui lui confère un rendu haut de gamme d'une matité intense au toucher velouté. Usage en horizontal possible.

    Spécification
    • Les panneaux laqués MDF sont disponibles en version mate et en version brillante avec une possibilité de deux faces laquées. Livrés avec un film de protection, leur largeur optimale de 2070mm facilite leur utilisation et une moindre perte de matière et leur épaisseur de 19mm contribue au résultat haut de gamme en haute brillance ou en mat extrême anti-trace de doigts. D'autres épaisseurs disponibles sur demande. Les possibilités de design sont infinies grâce aux décors coordonnés et aux combinaisons possibles avec les produits EGGER tels que les stratifiés ou les chants par exemple.

      Le panneau MDF laqué PerfectSense Gloss est idéal pour créer des meubles modernes exclusifs, notamment par son degré de réflexion intense, comparable à du verre ou de l'acrylique pour un résultat haut de gamme. Le panneau MDF laqué PefectSense Matt réduit considérablement les taches et le salissures grâce à ses propriétés anti-traces de doigts et son nettoyage facile, idéal pour les surfaces fortement sollicitées et classé A en terme de COV. Des stratifiés PerfectSense Topmatt (3050 x 1310 x 0,8mm) sont disponibles pour le coordonné avec les panneaux PerfectSense Matt, classés A, classement feu M2 et certifié MED. Des stratifiés HG au format (2050 x 1310 x 0,8mm) sont disponibles comme solution coordonnée avec les panneaux PerfectSense Gloss, classés A+, classement feu M2 et certifié MED. En raison d'une différence de matériaux, des différences de teintes peuvent exister. Indicateurs de développement durable : 80% de matières issues de ressources renouvelables / 67% de sous-produits du sciage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.perfectsense
    • Famille de produitsInterior design
    • Groupe de produitsWorktops, boards and edging
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois