Publier vos produits
Plans de Travail
Egger

Plans de Travail

Les plans de travail EGGER constituent la base pour obtenir des espaces au design contemporain. Notre gamme est composée de quatre produits : le plan de travail stratifié compact pour des surfaces fines, le plan de travail Feelwood pour l'authenticité des décors bois, le plan de travail PerfectSense Topmatt pour la perfection du mat et le plan de travail postformé pour le modèle classique. Ce sont 32 décors en coloris unis profonds ou reproduction boismatières, marbres ou béton authentiques. 

Grâce à leur esthétisme et à leurs caractéristiques techniques, des profils droits ou arrondis et des épaisseurs de 12mm ou 38mm, ils peuvent être utilisés dans les cuisines, les bureaux, les boutiques et bien d’autres applications. Les plans de travail EGGER répondent à de nombreux critères synonymes de qualité, santé, sécurité et simplicité au quotidienDurables, hygiéniques, économiques, faciles à entretenir et aux surfaces antibactériennes, nos plans de travail sont la solution à vos projets.

Spécification
  • Le plan de travail postformé EGGER, dont la particularité provient du recouvrement uniforme (sans jointure) de la face et du profil, résiste aux rayures et aux impacts. Antibactérien, hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire, résistant aux taches et facile à nettoyer, les 19 décors bois, matière ou unis profonds disponibles font du plan de travail postformé EGGER la solution classique en matière de plan de travail stratifié. Disponible en stock au format 4100 x 650 x 38mm (Postformé 300/3 - 1RL) sur un suppot P3, un rayon de 3mm, 1 profil postformé et un profil arrière replaqué avec du chant mélaminé. Disponible en stock au format 4100 x 900 x 38mm (Postformé 300/3 - 2 RL) sur un support R3, un rayon de 3mm et 2 rives mongues postformées.

    Le plan de travail Feelwood chant droit EGGER offre une reproduction exceptionnelle proche d’un placage du fait des décors pores synchronisés, pour un total de 4 décors disponibles. L’épaisseur de 1,5 mm des chants ABS est idéale pour assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels. Des chants bois de bout reproduisant la coupe transversale d’un tronc d’arbre sont également disponibles afin de souligner davantage l’aspect authentique et naturel de ce plan de travail de grande qualité, en plus d'être résistant aux rayures, aux impacts et antibactérien. Disponible en stock au format 4100 x 650 x 38mm sur un support P3, un chant ABS de 1,5mm d'épaisseur t un profil arrière replaqué avec du chant mélaminé.

    Le plan de travail PerfectSense Topmatt EGGER procure un caractère extra mat au toucher soyeux pour 5 décors. Résistant aux rayures et aux impacts, antibactérien et offrant des propriétés anti-traces de doigts, ce plan de travail repose sur un panneau de particules de 38 mm. L’épaisseur de 1,5 mm des chants ABS permet d’assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels. Disponible en stock au format 4100 x 650 x 38mm avec un support P3, un chant ABS de 1,5mm d'épaisseur, 1 chant plaqué ABS et un profil arrière replaqué avec du chant mélaminé.

    Le plan de travail stratifié compact EGGER est robuste et résistant grâce à sa structure homogène. Résistant à l’humidité et imputrescible donc adapté à une application en cuisine, son design épuré propose un rendu moderne. Livré chanfreinés (1X1mm) sur les deux faces et les quatre côtés, aucun traitement particulier nécessaire pour les chants et la surface, en âme noire ou colorée selon le décor, disponible en stock au format 4100 x 650 x 12mm ou 4100 x 920 x 12mm.

    Indicateurs de développement durable : 88% de matières issues de ressources renouvelables / 26% de matières recyclées / 33% de sous-produits du sciage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.worktops
  • Famille de produitsInterior design
  • Groupe de produitsWorktops, boards and edging
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois