Ruban butyle avec film résistant aux déchirures, aux clous et aux vis
EGOTAPE 4000 UNIVERSAL est une bande d'étanchéité thermoplastique auto-adhésive à lamelles croisées à base de caoutchouc butyle. Le laminage est constitué d'un film HDPE hautement résistant à la déchirure, laminé en croix. En termes de propriétés et de composants, la bande d'étanchéité universelle est idéale comme bande d'étanchéité dans le domaine de la « construction durable » et a été vérifiée conformément aux systèmes d'évaluation DGNB, LEED, BREEAM et BNB.
EGOTAPE 4000 UNIVERSAL est un ruban d'étanchéité en butyle qui présente une grande résistance à la déchirure et promet une étanchéité durable même lorsqu'il est percé, vissé ou cloué.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |