Publier vos produits
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
GARDA SP 200 Garde-corps linéaire
    eibho

    GARDA SP 200 Garde-corps linéaire

    Garde-corps en verre sur plancher avec profilé visible. Sécurité, design et polyvalence.

    Le système GARDA SP 200 et SP 200 SPÉCIAL avec fixation décalée est un garde-corps en aluminium avec verre, conçu pour des installations sur plancher (SP), idéal pour les constructions neuves, la réhabilitation ou la restauration.

    Parfait pour des projets nécessitant la visibilité du profilé et une intégration facile avec d’autres éléments architecturaux.

    Spécification
    • Résistance selon l’application :

      • 0,8 kN/m → usage résidentiel et commercial standard
      • 1,6 – 2,0 kN/m → salles de sport, zones publiques et accès
      • Essai de sécurité au-dessus de 2,0 kN/m → 3,0 kN/m

      Épaisseurs disponibles :

      • 8+8,2 mm / 8+8,4 mm
      • 10+10,2 mm / 10+10,4 mm
      • 12+12,2 mm / 12+12,4 mm

      Conforme à la norme CTE – zones d’utilisation : A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA SP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique