Publier vos produits
MIT 510-Heat Exchanger

MIT 510-Heat Exchanger

Traduit par Google,

Les échangeurs de chaleur à plaques sont des types d'équipements qui facilitent le transfert de chaleur entre deux fluides, avec une efficacité élevée. Ils fonctionnent essentiellement en faisant passer des fluides à travers les espaces entre des plaques métalliques ondulées, placées côte à côte. Leurs surfaces sont souvent conçues selon des conceptions et des formes spéciales, qui optimisent le transfert de chaleur.

En tant que premier fabricant d'échangeurs de chaleur à plaques de Turquie, nous proposons ces équipements de transfert de chaleur efficaces et efficients à nos précieux clients sous notre marque MIT depuis près de 20 ans.

Les échangeurs de chaleur à plaques sont des dispositifs utilisés pour le transfert de chaleur, connus pour leur grande efficacité et leur faible encombrement. Ces échangeurs permettent l'échange de chaleur entre deux fluides différents, équipés d'une série de fines plaques métalliques disposées parallèlement les unes aux autres, créant des canaux étroits entre elles. Cette structure maximise la surface de transfert de chaleur tout en minimisant le volume global de l'appareil. Les échangeurs de chaleur à plaques sont généralement fabriqués à partir de matériaux à haute conductivité thermique, comme l'acier inoxydable.

Spécification
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Max Flow Rate: 49,48 m³/h

    Liquid capacity between two plates: 0,46 m³

    Plate Heat Transfer Surface: 0,09 m²

    Body Materials: ST 52 / AISI 304 / AISI 316

    Heat Transfer Plate Materials: AISI 304 / AISI 316L / Titanium / Alloy C276 / Alloy C2000

    Gasket: EPDM/NBR/VITON

    Connection Type: Flanged / Thread

Spécifications techniques
  • Réference unique.ekin-endustriyel-mit-510-heat-exchanger
  • Famille de produitsHeat Exchanger
  • Groupe de produitsGasketed Plate Heat Exchangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)425
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEG015220
  • Nom ETIMHeat exchangers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers