Publier vos produits
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Traduit par Google,

    Distributeur d'eau filtrée encastrable mécanique Liv® EZ Midnight (non réfrigéré). Caractéristiques : activation mécanique, indicateur de niveau Green Ticker™, eau à température ambiante, filtration, flux laminaire, fonctionnement sur piles. Remplissage mécanique des bouteilles par bouton-poussoir. Produit encastrable, pour une utilisation en intérieur, desservant 1 point de distribution.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • HYDRATATION PRATIQUE : Son débit élevé permet de distribuer rapidement de l'eau filtrée en quelques secondes pour une hydratation rafraîchissante à la maison ou en déplacement ; idéal pour les familles actives.
    • HYDRATEZ-VOUS PARTOUT : Accédez à de l'eau plus propre et filtrée dans le vestibule, la salle de sport à domicile, à l'étage ; idéal pour les rénovations.
    • DESIGN POLYVALENT : Ce distributeur d'eau élégant est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, tels que du verre trempé chic et de l'acier inoxydable durable, qui s'harmonisent avec tous les styles de décoration.
    • FACILE À INSTALLER : Sans électricité et avec une seule arrivée d’eau, l’installation est économique et facile à réaliser soi-même ou avec l’aide d’un plombier.
    • TESTÉ ET CERTIFIÉ : Ce filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53, 372 et 401 pour la réduction des PFOA/PFOS, du plomb, des microplastiques, des kystes, des particules de classe I, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
    • FILTRATION PERFORMANTE : Obtenez une eau plus propre et plus saine grâce à un filtre d’une durée de vie allant jusqu’à un an, qui élimine davantage de contaminants plus longtemps que les filtres à eau domestiques concurrents.
    • DURABLE : Fabriqué en acier inoxydable renforcé, ce bouton-poussoir mécanique robuste résiste à une utilisation intensive.
    • PILES LONGUE DURÉE : Fonctionne avec 3 piles AA d’une autonomie de plus d’un an ; sans fil disgracieux ni branchement électrique.
    • MAINTENEZ L'EAU FILTRÉE : Un voyant LED indique quand un changement de filtre rapide et facile est nécessaire afin d'assurer une filtration continue.
    Spécification
    • Keywords: Battery Operated, Battery Powered, Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LBWDM0BKBC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.5
    • Largeur (pouces)16.75
    • Profondeur (pouces)4.54
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire