Publier vos produits
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single  ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSPRO Family Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ Single ADA Bottle Filler Only Refrig Lead Reduction Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Distributeur de bouteilles Elkay® Pro Filtration™ plumbSMART™ pour réfrigérateur, conforme aux normes ADA, en acier inoxydable sans plomb. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : éclairage d'ambiance, traitement antimicrobien*, rinçage automatique du filtre, réinitialisation automatique de l'état du filtre, connexion au cloud, double filtration, filtration, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de filtration Pro, système de vidange Real Drain, niche en acier inoxydable, couvercle d'affichage en verre trempé, changement de filtre rapide par le haut, indicateur visuel de niveau de filtration. Activation par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant un poste de distribution. Certifié UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • FCC et ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Filtration certifiée : Certifiée par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des kystes, de l’amiante, de la turbidité, des particules de classe 1, du chlore, ainsi que du goût et des odeurs, et conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour l’absence de plomb. Filtre FLP4 également disponible pour la réduction totale des PFAS (PFAS totaux tels que définis par la norme NSF/ANSI 53).
    • Remplacement des filtres par le haut : Changez les filtres en quelques secondes par le haut, ce qui minimise le temps de maintenance et les interruptions du système.
    • Filtration haute capacité : Offre une durée de vie des filtres supérieure aux normes de l’industrie, avec des options allant jusqu’à 20 000 gallons, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement et réduisant la fréquence de remplacement des filtres.
    • Connectivité intelligente : Suivez à distance l’état du filtre, anticipez la maintenance, rincez l’unité et surveillez les bouteilles économisées pour des informations sur le développement durable.
    • Démarrage automatique des filtres : reconnaît les nouveaux filtres, réinitialise automatiquement les voyants d’état et purge le circuit d’eau, réduisant ainsi le temps et la main-d’œuvre d’installation.
    • Affichage interactif : L’écran LCD bleu affiche la capacité de filtration restante et le nombre de bouteilles de 590 ml (20 oz) économisées, permettant ainsi aux équipes d’anticiper la maintenance et d’éviter les temps d’arrêt imprévus.

    Contactez Elkay

    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZ8WSSPRO
    • Famille de produitsFILTRATION
    • Groupe de produitsezH20 Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.56
    • Largeur (pouces)11.93
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire