Publier vos produits
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau réfrigérée Elkay ezH2O® à montage mural, en acier inoxydable, débit de 8 gallons par heure (GPH). Capacité de refroidissement de 8 GPH d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante à 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange rapide, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale, en intérieur, pour une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    CONFORMITÉ:

  • ADA et ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • CAN/CSA C22.2 n° 120
  • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
  • UL 399
  • CARACTÉRISTIQUES:

  • Projection murale réduite à 12 pouces
  • Grille en acier inoxydable pour un remplissage mains libres pratique ; la grille est amovible pour un nettoyage facile du bassin
  • L'accès au filtre par le panneau avant facilite son remplacement.
  • Remplacement brut compatible avec les modèles EZ et EMAB Elkay®
  • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
  • Distributeur sans contact à activation par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile
  • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
  • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
  • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.

  • Spécification
    • Keywords: Bottle Filling Station, Surface Mount Bottle Filling Station, stainless steel bottle fillers, Refrigerated Bottle Fillers, Free-Standing Contactless Bottle Filler, elkay lz8wsssmc, elkay ezh2o manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay wall mount bottle filler, elkay water fountain adjustment, disposable plastic bottles, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, commercial bottle filler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZ8WSSSMC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)41.25
    • Largeur (pouces)11.88
    • Profondeur (pouces)17.88
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire