Publier vos produits
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles à filtration améliorée Elkay LZS8WSAP et refroidisseur simple conforme aux normes ADA. Réfrigérée haute capacité, réduction du plomb et changement de filtre plus rapide. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : changement de filtre plus rapide, réinitialisation automatique mains libres, indicateur visuel de niveau de filtre, reconnaissance automatique du filtre, accès facile à l'emballage, appareil connecté, remplisseur de bouteilles mains libres, économies d'énergie, indicateur de niveau de service Green Ticker™, éclairage d'ambiance, flux laminaire et système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®, un matériau antimicrobien*, un capteur électronique pour le remplissage des bouteilles avec activation électronique du robinet par la barre de poussée avant et latérale. Installation murale en intérieur, pour 1 à 2 stations. L'unité doit être certifiée conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399FCC et ISED
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles).
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le système de changement rapide du filtre permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
    • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état du filtre à LED.
    • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet le voyant LED au vert.
    • Le filtre de 6 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le goût et l'odeur du chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    Spécification
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZS8WSAP, Elkay LZS8WSAP, how to reset Elkay filter light, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8WSAP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.46
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains