Publier vos produits
LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper
Elkay

LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper

Traduit par Google,

Fontaine à eau réfrigérée ADA simple avec remplissage de bouteilles amélioré, en acier inoxydable sans PFOA/PFOS ni plomb. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, contrôle visuel du filtre, changement de filtre rapide, éclairage d'ambiance. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant un poste de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.19.3
  • Norme NSF 61
  • Norme NSF 372
  • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
  • Homologué UL

Caractéristiques:

  • Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
  • Comprend un filtre 71300C de 2 250 gallons, testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour réduire les PFOA et PFOS, les PFAS courants, le plomb, les particules de classe 1, les kystes, le goût et l'odeur de chlore.
  • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
  • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau glacée
  • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
  • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
  • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et le voyant LED repasse au bleu.
  • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et réinitialise les voyants LED en bleu.
  • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
  • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
  • Emballage unique pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.
  • Compatible avec les appareils connectés ; utilisez notre accessoire de mise à niveau pour configurer la surveillance sans fil, suivre la consommation d’eau et plus encore. Accessoire vendu séparément.
Spécification
  • keywords: PFOS,PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

Spécifications techniques
  • Réference unique.LZS8WSSP-PF
  • Famille de produitsBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
  • Groupe de produitsEZ Family - ADA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)39.45
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)18.37
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)74
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire