Publier vos produits
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles à filtration améliorée Elkay et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA. Réfrigérée haute capacité, réduction du plomb et changement de filtre plus rapide. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : changement de filtre plus rapide, réinitialisation automatique mains libres, indicateur visuel de niveau de filtre, reconnaissance automatique du filtre, accès facile à l'emballage, appareil connecté, remplisseur de bouteilles mains libres, économies d'énergie, indicateur de niveau de service Green Ticker™, éclairage d'ambiance, flux laminaire et système de vidange. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®, un matériau antimicrobien*, un capteur électronique pour le remplissage des bouteilles avec activation électronique du robinet par la barre de poussée avant et latérale. Installation murale pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. L'unité doit être certifiée conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC et ISED
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • Distributeur d'eau sans contact à activation par capteur pour une utilisation simplifiée ; distributeur d'eau gazeuse à activation par bouton-poussoir facile à utiliser. Système de réfrigération hermétique pour une eau fraîche et désaltérante.
    • Le système de changement rapide du filtre permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
    • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état du filtre à LED.
    • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet le voyant LED au vert.
    • Le filtre de 6 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le goût et l'odeur du chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    Spécification
    • Keywords: elkay lzstl8wsap, elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay high low drinking fountain, elkay bottle filler station, elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Bi-Level ADA Cooler, Antimicrobial, Energy Savings, Laminar Flow,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSAP
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains