Publier vos produits
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles à filtration améliorée Elkay et refroidisseur polyvalent ADA à deux niveaux, réfrigéré, haute capacité, réduction du plomb, changements de filtre plus rapides. Capacité de refroidissement de 8,0 GPH (gallons par heure) d'eau potable à 50 °F, basée sur une eau d'entrée à 80 °F et une température ambiante à 90 °F, conformément aux tests ASHRAE 18. Les caractéristiques comprennent des changements de filtre plus rapides : réinitialisation automatique mains libres, surveillance visuelle du filtre, reconnaissance automatique du filtre et emballage déroulant facile d'accès, appareil prêt à l'emploi connecté, remplissage de bouteilles mains libres, économies d'énergie, Green Ticker™, éclairage d'alcôve, flux laminaire et drain réel inclus. Fourni avec un barboteur de sécurité Flexi-Guard®, un matériau antimicrobien*, un capteur de remplissage de bouteille électronique avec activation électronique de la barre de poussée du barboteur avant et latéral. Le produit doit être monté au mur (sur le mur), pour les applications intérieures, desservant 2 stations. L'unité doit être certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC et ISDE
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • Activation par capteur sans contact (remplissage de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bulleur).
    • Le système de réfrigération hermétique fournit de l’eau fraîche pour étancher la soif.
    • L'emballage de changement de filtre rapide offre un accès facile au filtre depuis l'avant et le côté de la glacière pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Système de drainage réel éliminant l'eau stagnante. Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état du filtre à LED.
    • La reconnaissance FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet le voyant LED au vert.
    • Le filtre de 6 000 gallons est testé et certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le goût de chlore et la réduction des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent qui contribue à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs
    • L'éclairage LED à faible consommation d'énergie encourage l'utilisation, aide à remplir les bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.

    Mots clés : elkay lzstl8wsmp, fontaine à eau à deux niveaux elkay, fontaine à boire avec remplacement du filtre de remplissage de bouteille, fontaine à boire haute et basse elkay, station de remplissage de bouteilles elkay, fontaine à boire double elkay, refroidisseur d'eau avec remplissage de bouteille, fontaine à boire à deux niveaux, refroidisseur ADA à deux niveaux, antimicrobien, économies d'énergie, flux laminaire,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSMP
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains