Publier vos produits
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay Enhanced ezH2O® LZSTL8WSSP et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA. Fabriqué en acier inoxydable réfrigéré haute capacité, ce refroidisseur réduit la quantité d'eau potable et dispose d'un système de changement de filtre rapide. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange rapide, indicateur visuel de niveau d'eau et changement de filtre rapide. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation par bouton-poussoir électronique des robinets avant et latéraux. Installation murale pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC et ISEDNSF 401

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Contrôle visuel du filtre avec indicateur d'état LED. La reconnaissance Fillsafe détecte automatiquement le nouveau filtre et le voyant LED repasse au vert.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    • Emballage unique pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.
    Spécification
    • Keywords: elkay lzstl8wssp, elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay high low drinking fountain, elkay bottle filler station, elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Bi-Level ADA Cooler, Antimicrobial, Energy Savings, Laminar Flow,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSSP
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire