Publier vos produits
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec fontaine SwirlFlo® intégrée, réfrigérée et filtrée, en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique du robinet par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 1 station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir facile à utiliser (bulleur à bulles)
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWS-LRPBM8K
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)55.12
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)125
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire