Publier vos produits
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LMABFWS-RF Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Kit de remplissage de bouteilles ezH2O® RetroFit pour la gamme EMAB (eau filtrée non réfrigérée). Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale, usage intérieur, pour une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques

    • Distributeur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; compatible avec les refroidisseurs existants de type EMABF 115V
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction du plomb, des kystes, des particules de classe I, ainsi que du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur

    Spécification
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, EMABFWS-RF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LMABFWS-RF
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEMAB Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.88
    • Largeur (pouces)3.56
    • Profondeur (pouces)17.88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire