Publier vos produits
N-TOP ACCESS ALU ÉCLAT NATUREL
N-TOP ACCESS ALU ÉCLAT NATUREL
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU ÉCLAT NATUREL

    Les clous podotactiles Novotop Access Aluminium ont été conçus comme solution d’éveil à la vigilance qui permet d’identifier les zones avec obstacles, ou les endroits où il y a un changement de niveau de sol ou une ouverture sans protection, tels que les escaliers et plateformes ouvertes et appartient à le Système d’Accessibilité et de Sécurité Universelle d’Emac®.

    Sa texture podotactile et son design anti glissant fait qu’ils soient facilement identifiables pour les usagers.

    Le gabarit de pose vise à déterminer avec précision et aux bonnes dimensions la disposition des clous pour la fonction tactile et simplifie leur pose. Pour usage intérieur

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Produit podotactile en aluminium naturel en forme de dôme, de 25 mm de diamètre, qui permet de créer un chemin accessible, ainsi que des avertissements de danger. Les hauteurs disponibles son 3 et 5 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NTOPAL
    • Famille de produitsAccessibilité
    • Groupe de produitsPodotactile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC001231
    • Nom ETIMMounting aid building technology
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Description de l'Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Code CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes