Publier vos produits
Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB
Emmeti SPA

Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB

Traduit par Google,
Les vannes poker sont utilisées pour le raccordement et l'interception des radiateurs, des convecteurs thermiques et des ventilo-convecteurs fonctionnant à l'eau chaude ou froide ou au glycol. Ils peuvent être installés sur n'importe quel type de tube : tubes en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou multicouches, en utilisant les systèmes d'étanchéité correspondants. Les vannes Poker sont disponibles dans les versions suivantes : Manuelle, Thermostatisable, Thermostatique – Droite et Coudée avec tuyau de raccordement en cuivre, PEX, PP multicouche, PB. – Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en acier.
Spécification
  • Poker thermostatizable straight valve for for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19 Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - Spindle in stainless steel AISI 304 - Knob in ABS RAL 9003 - Shutter steadying in NBR - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Poker_thermostatizable_straight
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsPoker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves