Publier vos produits
Cassette de store enrouleur S E46 à chaînette
Cassette de store enrouleur S E46 à chaînette
    erfal

    Cassette de store enrouleur S E46 à chaînette

    Les stores enrouleurs Erfal, disponibles en trois tailles (S, M et XL), constituent la solution idéale et personnalisée pour votre projet. Qu'il s'agisse d'une installation sur croisillons (stores enrouleurs à cassette S), d'une façade à meneaux et traverses (stores enrouleurs M) ou d'une protection solaire à grande échelle (stores enrouleurs XL), vous pouvez équiper vos stores d'un choix parmi plus de 240 tissus. Différents systèmes de fixation sont disponibles : supports de base, profilés de montage ou cassettes. En option, les stores enrouleurs peuvent être équipés d'un guidage latéral ou par profilé (pour un meilleur maintien du tissu et une occultation optimale), ainsi que d'une motorisation (à chaînette ou à manivelle). Outre les coloris standards, toutes les pièces en aluminium peuvent être revêtues des teintes RAL Classic. Que vous aménagiez de nouveaux bureaux, un établissement de santé, un hôtel, une école ou un bâtiment administratif, les stores enrouleurs Erfal représentent un choix classique, alliant esthétique et protection solaire.
    Spécification
    • Store enrouleur à cassette 44 x 46 mm avec profilé de cassette en deux parties facile à installer Axe en aluminium 20 mm Cache-rideaux et embouts disponibles en blanc, gris ou noir Sens d'ouverture : droite ou gauche Casquette et profilé d'extrémité en aluminium thermolaqué (blanc RAL 9016, gris RAL 9006 ou noir RAL 9005) Fixation par vis (avec ruban adhésif acrylique en option) Guidage latéral ou profilé de guidage 30 x 19 mm et profilé de fermeture 18 x 18 mm disponibles Dimensions : largeur 40-150 cm, hauteur 35-200 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S_Cassette_E46
    • Famille de produitsroller blinds
    • Groupe de produitsinternal sun shading systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Italie
    Luxembourg
    Pays-Bas
    République tchèque
    Suisse