Publier vos produits
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section

    ClickitUp Balcony Straight section

    Traduit par Google,
    ClickitUp Balcony est un garde-corps/coupe-vent en verre réglable au design élégant. L'apparence du garde-corps en verre est rendue possible par des plumes pneumatiques, des profilés en aluminium anodisé, du verre feuilleté à double trempe et la technique de collage « vitrage structurel ». La fonction du garde-corps en verre est basée sur un verre extérieur solide et un verre intérieur mobile qui est collé sur des profilés en aluminium. Des pistons pneumatiques avec une fonction de clic soulèvent le verre mobile. Si vous appuyez sur le verre intérieur, le verre est réalisé et se déplace vers le haut jusqu'à sa position supérieure. Lorsque le ClickitUp est abaissé, vous amenez la vitre mobile à sa position la plus basse où la fonction de clic est activée.
    Spécification
    • Straight section - ClickitUp balcony has a 9,52mm double toughened laminated glass as solid glass and 6mm toughened as Moveable glass. - Sections are assembled using double grounding and double cylinder head. - Upon completion a single grounding is assembled and one left/right cylinder head. - Cylinder heads and all internal attach details are made of stainless acid-proof steel. - Profiles and groundings are made of anodized aluminium. - Corner With corner post ClickitUp balcony corney post follows same design as the glass railing with toughened glass glued with structural glazing on the outside of the corner post. - Fore corner mounting ClickitUp balcony´s corner post is assembled with a corner grounding. - The corner post is assembled in straight sections using a cylinder head. Without corner post ClickitUp Balcony sections can be assembled section against section. Solid sections ClickitUp balcony is also available as solid sections without adjustable glass. It is same design and can be combined with ClickitUp balcony section. Placing ClickitUp balcony is tested according to SS-EN 12600 for assembling on heights over 2m where there is a fall hazard.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CiU-B-S
    • Famille de produitsClickitUp
    • Groupe de produitsBalcony
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)92.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCFencing
    • Code UNSPSC301520