Publier vos produits
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

    Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

    Traduit par Google,
    Gérez votre entreprise plus efficacement. Les distributeurs Tork Xpressnap Fit® sont idéaux pour les petites chaînes et les restaurants indépendants qui proposent des serviettes à table ou sur le comptoir. Notre système Xpressnap le plus compact à ce jour offre une distribution de serviettes une à la fois avec des économies similaires en déchets et en serviettes. Tork Xpressnap Fit® sert non seulement plus d'invités entre les recharges - par rapport aux systèmes de pliage rapide et de contre-pliage - il réduit également l'espace d'inventaire et réduit de plus de moitié le nombre de serviettes inutilisées jetées. -Une serviette pleine grandeur est pliée pour s'adapter au distributeur à faible encombrement. -La vitrine personnalisable AD-A-Glance® sert d'outil publicitaire pour promouvoir votre entreprise. -Un distributeur durable et facile à nettoyer réduit le temps d'entretien et protège les serviettes de la saleté et des déversements. -L'indicateur de niveau indique quand il est temps de remplir, permettant une disponibilité à 100 % des serviettes. Plus besoin de manquer de serviettes pendant les heures de pointe de la journée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272900
    • Famille de produitsTork Xpressnap Image
    • Groupe de produitsNapkin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)113
    • Profondeur (mm)141
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers