Publier vos produits
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Traduit par Google,
    Le distributeur de papier toilette Tork SmartOne est un système de distribution efficace et très robuste adapté aux toilettes exigeantes à fort trafic. La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 % par rapport aux distributeurs de rouleaux jumbo traditionnels, ce qui signifie plus de visites par rouleau. La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 % ; Hygiénique car les clients ne touchent que le papier qu'ils utilisent ; Conception extrêmement robuste avec clé en métal et serrure qui protège le rouleau et arrête le vol; La très grande capacité réduit le temps de maintenance et garantit que le papier est toujours disponible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.472024
    • Famille de produitsSmartOne
    • Groupe de produitsToilet Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)173
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers