Publier vos produits
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser - with Intuition™ sensor

    Traduit par Google,
    Le capteur de rouleau d'essuie-mains du distributeur Tork Elevation offre une distribution sans contact hygiénique et un contrôle de la consommation d'utilisation flexible et présente une impression de haute technologie.
    • Capteur activé
    • Sans contact, ne touchez que la serviette que vous utilisez : Sécurise une bonne hygiène.
    • Concept Easy Load : Remplissage rapide.
    • Une serviette à la fois : Réduit la consommation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.551100
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)368
    • Largeur (mm)331
    • Profondeur (mm)206
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)3.593
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers