Publier vos produits
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Traduit par Google,
    La distribution une à la fois offre un excellent contrôle des portions et garantit l'hygiène Design extra fin - attrayant et peu encombrant Sans contact - ne touchez que la serviette que vous utilisez La fonction de recharge garantit que les essuie-mains ne s'épuisent jamais Capuche à ouverture latérale pour un remplissage facile (jusqu'à 1,5 paquets)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552100
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    • Largeur (mm)302
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.816
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers