Publier vos produits
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Hand Towel Dispenser White
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Hand Towel Dispenser White
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Hand Towel Dispenser White

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Hand Towel Dispenser White

    Traduit par Google,

    Tork PeakServe® : la dernière innovation conçue pour les toilettes à fort trafic où le personnel doit maximiser le temps de nettoyage et maintenir un bon flux de personnes. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, le système a une capacité très élevée de 1230 essuie-mains, qui peuvent être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir le débit. Les recharges compressées sont rapides à remplir, peuvent être rechargées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, ce qui permet au personnel de se concentrer sur le nettoyage et non sur le remplissage.

    Spécification
      • Extra slim design: Attractive and space saving
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552550
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsFolded
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)491
    • Largeur (mm)367
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)2.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles