Publier vos produits
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour rouleaux de papier toilette mini jumbo offre une très grande capacité. Il convient mieux aux toilettes de petite à moyenne taille avec un grand nombre de visiteurs, comme dans les écoles et autres environnements publics.
    • Élévation de Tork
    • Fonction souche de rouleau jusqu'à 35 m : papier toujours disponible, pas de gaspillage
    • Fenêtre semi-transparente : facile à voir lorsque le remplissage est nécessaire
    • Frein de rouleau optimal : Distribution en douceur et pas de papier au sol
    • Dents renforcées en fibre de verre : extra durables, faciles à déchirer
    Grande capacité - jusqu'à 8 rouleaux conventionnels : gain de temps de maintenance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.555008
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)275
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.904
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe