Publier vos produits
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour papier hygiénique plié a une capacité faible à moyenne qui réduit la consommation dans des environnements tels que les chambres d'hôtel, les restaurants et les petits bureaux.
    • Élévation de Tork
    • Design fin avec une grande capacité : s'adapte partout
    • Distribution un par un : jusqu'à 30 % de consommation en moins par rapport aux rouleaux conventionnels
    • Facile à recharger : Remplissage flexible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.556008
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)271
    • Largeur (mm)159
    • Profondeur (mm)128
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.505
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers