Publier vos produits
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Traduit par Google,
    Le distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap® est idéal pour les restaurants à service rapide et à forte affluence qui proposent des serviettes à table. Ce système de table haut de gamme améliore l'efficacité et la rapidité de distribution en délivrant les serviettes une à une, optimisant ainsi l'hygiène et réduisant la consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels. Disponible dans une large gamme de couleurs modernes, il s'intègre facilement à votre décoration.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6234100
    • Famille de produitsSignature line
    • Groupe de produitsInterfold Dispenser Napkins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.7
    • Largeur (pouces)7.9
    • Profondeur (pouces)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Description de l'Uniclass 2015Napkins