Publier vos produits
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Traduit par Google,
    Puisant son inspiration dans l'essence méditative de la nature, la chaise longue Zen ajustable est un havre de paix. Sa structure fluide, inspirée des formes organiques des racines, des lianes et des branches, semble se fondre harmonieusement dans son environnement. Un dossier en métal ajouré – une ornementation discrète – apporte une touche d'originalité, une invitation silencieuse à la pause, à la contemplation et à la détente.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Famille de produitsMorpho by Tomorrowland
    • Groupe de produitsDaybed (outdoor sunbed)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)