Publier vos produits
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm
    Ethnicraft

    Solis outdoor daybed - teak - beige bouclé - round - 200 x 200 x 67 cm

    Traduit par Google,
    Solis, inspirée par le soleil, est conçue pour un pur moment de détente, que ce soit au bord d'une piscine scintillante à Ibiza ou sur un rooftop new-yorkais au coucher du soleil. Sa forme circulaire unique, enveloppée de coussins moelleux, crée un cocon de relaxation, un havre de paix où se laisser envelopper par la chaleur et la lumière. Fusion harmonieuse de confort et d'esthétique, Solis incarne la sérénité luxueuse des instants les plus radieux de la nature.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11821-Solis-outdoor-daybed
    • Famille de produitsMorpho by Tomorrowland
    • Groupe de produitsDaybed (outdoor sunbed)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Poids net (Kg)111.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)