Publier vos produits
Bok bench - oak - 166x35x46 cm
Bok bench - oak - 166x35x46 cm
    Ethnicraft

    Bok bench - oak - 166x35x46 cm

    Traduit par Google,
    Évoquant les cornes recourbées d'une chèvre, la collection Bok allie élégance sculpturale et savoir-faire contemporain pour créer une forme gracieuse et aérienne. Le banc Bok s'harmonisera parfaitement avec la table à manger Bok. Il peut également être utilisé seul, contre un mur, dans un couloir ou au pied d'un lit.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.51532-Bok-bench
    • Famille de produitsBok
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)166
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes