Notre chaussure de base résidentielle de la série EAC M3 est dotée de la technologie brevetée TILT-LOCK™ , qui permet une inclinaison avant et arrière de 2° du verre dans la chaussure, vous offrant ainsi une installation plus rapide et plus facile avec un alignement exact à chaque fois. Tout cela est réalisable d’un seul côté, rendant vos projets plus efficaces. Les patins de base réglables TILT-LOCK™ sont prêts à installer avec des trous pré-percés et des composants entièrement dissimulés, offrant un aspect propre, fini et parfaitement aligné pour toute application de garde-corps en verre sans cadre.
Notre chaussure de base résidentielle de la série M3 a été méticuleusement conçue exclusivement pour les applications résidentielles . Ce design innovant incarne la modernité, offrant une finition élégante et minimaliste qui met en valeur les espaces intérieurs et extérieurs de n'importe quelle maison. Sa compatibilité avec des verres plus fins le rend idéal pour les applications de garde-corps en verre sans cadre dans les espaces résidentiels.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |