Présentation de nos poteaux ronds robustes de la série EAC R1 , méticuleusement conçus pour rehausser toute application de garde-corps en verre commercial . La série R1 propose une sélection complète d'options de poteaux vierges, de ligne, de coin et d'extrémité adaptées aux applications de palier/escalier de 1 070 mm (42 1/8″) de hauteur, avec intégration de main courante.
La série R1 est équipée de notre premium Connecteurs en verre à double bras , disponibles en version fixe ou pivotante modèles pour s’adapter de manière transparente à un large éventail d’applications. De plus, chaque poteau de la série R1 est doté d'embouts entièrement soudés avec un support de tube fixe ou pivotant , offrant un réglage maximum de ± 10 mm pour un alignement précis.
Pour une esthétique raffinée et contemporaine, les poteaux de ligne , d'angle et d'extrémité de la série R1 sont équipés de plaques de base soudées et de couvercles Snap Fit, garantissant un design intemporel.
Personnalisez vos poteaux robustes de la série R1 avec des accessoires adaptés à vos besoins spécifiques. Choisissez parmi les plaques de fixation de main courante plates et incurvées pour les applications de main courante ou optez pour les embouts assortis pour les conceptions à dessus plat. Pour les fonds de poteaux, nos poteaux vierges R1 offrent une polyvalence. Ils peuvent être montés sur noyau ou fixés à l'aide de deux options : 1) Poteau avec époxy ou 2) Plaque de base soudée avec couvercle de plaque à clipser et plaque de nivellement, offrant flexibilité et facilité d'installation.
Conçus pour supporter des panneaux de verre plus épais, nos poteaux de la série R1 conviennent aux applications intérieures et extérieures , conformément aux réglementations relatives aux espaces publics. Leur construction robuste garantit le respect des exigences en matière de sécurité des foules et de résistance aux fortes charges de vent, ce qui en fait le premier choix pour toute application commerciale de garde-corps en verre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |